Publikovat produkty
Modular sofa VARIETY 90 degree concave
Modular sofa VARIETY 90 degree concave
Modular sofa VARIETY 90 degree concave
    AJ Products

    Modular sofa VARIETY 90 degree concave

    2.8 z 5 hvězdiček2.8(9 recenze)
    • Stylish and Scandinavian design
    • Build-upable for optimal use
    • Legs that make cleaning easier


      Modern and versatile double-sided sofa in AJ Products' proprietary design. Combine it with other units of the VARIETY series for a completely unique piece of furniture. The sofa is designed with a space between the seat and backrest, which makes it a practical choice from a cleaning perspective. The VARIETY-series is suitable for lounges and offices as well as public environments as it is tested in accordance with EN 16139.
    Specifikace
    • Height: 840mm
      Width: 1200mm
      Depth: 700mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 30kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaModular-sofa-VARIETY-90-degree-concave
    • Skupina výrobkůLounge and hallway
    • Skupina produktůVariety
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-04-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)840
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)30
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas

    Dostupnost regionu

    Evropa
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
    Podobné produkty