Publikovat produkty
Modular sofa VARIETY 90 degree double
Modular sofa VARIETY 90 degree double
Modular sofa VARIETY 90 degree double
Modular sofa VARIETY 90 degree double
    AJ Products

    Modular sofa VARIETY 90 degree double

    • Stylish and Scandinavian design
    • Build-upable for optimal use
    • Legs that make cleaning easier


      Modern and versatile double-sided sofa in AJ Products' proprietary design. Combine it with other units of the VARIETY series for a completely unique piece of furniture. The sofa is designed with a space between the seat and backrest, which makes it a practical choice from a cleaning perspective. The VARIETY-series is suitable for lounges and offices as well as public environments as it is tested in accordance with EN 16139.
    Specifikace
    • Height: 840mm
      Width: 1800mm
      Depth: 1200mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 60kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaModular-sofa-VARIETY-90-degree-double
    • Skupina výrobkůLounge and hallway
    • Skupina produktůVariety
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-04-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)840
    • Šířka (mm)1800
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)60
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas

    Dostupnost regionu

    Evropa
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
    Podobné produkty