Publikovat produkty
Modular sofa VARIETY Pouffe
Modular sofa VARIETY Pouffe
Modular sofa VARIETY Pouffe
Modular sofa VARIETY Pouffe
Modular sofa VARIETY Pouffe
Modular sofa VARIETY Pouffe
Modular sofa VARIETY Pouffe
Modular sofa VARIETY Pouffe
Modular sofa VARIETY Pouffe
Modular sofa VARIETY Pouffe
    AJ Products

    Modular sofa VARIETY Pouffe

    • Neat and adaptable
    • Durable and durable material
    • Easy to place and flexible


      Versatile and easy-to-place pouffe in AJ Products' proprietary design You can combine it with other units in the VARIETY series for a completely unique piece of furniture. The VARIETY series is suitable for lounges and offices as well as public environments as it is tested in accordance with EN 16139.
    Specifikace
    • Width: 450mm
      Depth: 450mm
      Color
      : Multiple colors
      Material
      : Fabric/Synthetic leather
      Weight: 10kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaModular-sofa-VARIETY-Pouffe
    • Skupina výrobkůLounge and hallway
    • Skupina produktůVariety
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-04-20
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)15
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas

    Dostupnost regionu

    Evropa
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
    Podobné produkty