Publikovat produkty
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm
    AJ Products

    Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm

    • Extra narrow
    • 4 adjustable shelves
    • Lock with 2 keys

      Narrow and convenient storage cabinet for tight spaces in the office. The cabinet comes with adjustable shelves, adjustable feet, rotary handle and 3-point lock with two keys
    Specifikace
      • Height: 1900 mm
      • Width: 530 mm
      • Depth: 400 mm
      • Width, internal: 505 mm
      • Depth, internal: 365 mm
      • Material: Sheet steel
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 50 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 40 kg
      • Assembly: Assembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNarrow-storage-cabinet-SMART-1900x530x400mm
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1900
    • Šířka (mm)530
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)40
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Industry
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units