Publikovat produkty
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
    AJ Products

    Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)
    • Sliding doors
    • 4 adjustable shelves
    • Recessed handles

      Robust office cabinet with practical sliding doors that make it ideal for use in tight spaces. The cabinet comes with adjustable shelves and a lock with two keys
    Specifikace
      • Height: 1950 mm
      • Width: 1200 mm
      • Depth: 450 mm
      • Width, internal: 1195 mm
      • Depth, internal: 360 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 80 kg
      • Assembly: Assembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaOffice-cabinet-SPACE-with-sliding-doors-1950x1200x450mm
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1950
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)80
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Industry
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units

    Dostupnost regionu

    Evropa