Publikovat produkty
Sheffield
Sheffield
Sheffield
Sheffield
    AJ Products

    Sheffield

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(14 recenze)
    • Extremely durable upholstery
    • Designed for 24 hour use
    • Integrated headrest

    Office chair in a stylish design with durable fabric upholstery and a chrome base. The high back and headrest are ergonomically designed and the chair has a synchronous mechanism with a lockable rocking function. The chair is suitable for long work shifts. It is tested for up to 150 kg and 24 hour use.

    Specifikace
    • Seat height:460-555 mm

      Seat depth:540 mm

      Seat width:510 mm

      Backrest height:700 mm

      Colour:GreyMaterial:Fabric

      Durability:200000 Md

      Mechanism:Rocking

      Recommended seat time:24 h

      Load capacity:150 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Chromed metal

      Weight:24,5 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSheffield-Office-chair
    • Skupina výrobkůOffice Chairs
    • Skupina produktůOffice chairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1200
    • Šířka (mm)510
    • Hloubka (mm)540
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálChrom
    • Čistá hmotnost (kg)24.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Popis Uniclass 2015Office chairs