Publikovat produkty
Sofa CLEAR 2.5 seater
Sofa CLEAR 2.5 seater
Sofa CLEAR 2.5 seater
Sofa CLEAR 2.5 seater
    AJ Products

    Sofa CLEAR 2.5 seater

    3.6 z 5 hvězdiček3.6(35 recenze)
    • Supremely comfortable
    • Modern design
    • Practical and easily placed

      Stylish and easy-to-place sofa with that little bit extra. The Clear sofa is created by our in-house design team and designed to be perfect for use in public spaces, such as lounges and waiting rooms. It's also tested and approved as per EN 16139.
    Specifikace
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:1400 mm
      • Height:770 mm
      • Width:1500 mm
      • Depth:740 mm
      • Composition:69% Polyurethane / 31% Cotton
      • Durability:500000 Md
      • Stand material:Tubular steel
      • Weight:34 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSofa-CLEAR-Seater
    • Skupina výrobkůLounge and hallway
    • Skupina produktůSofas
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)770
    • Šířka (mm)1500
    • Hloubka (mm)740
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)34
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas