Publikovat produkty
Sofa CLEAR with USB socket 2.5 seater
Sofa CLEAR with USB socket 2.5 seater
Sofa CLEAR with USB socket 2.5 seater
Sofa CLEAR with USB socket 2.5 seater
Sofa CLEAR with USB socket 2.5 seater
    AJ Products

    Sofa CLEAR with USB socket 2.5 seater

    • Modern design
    • Integrated USB socket
    • Practical and easily placed

      Stylish sofa with integrated USB socket in the armrest. The sofa is created by our in-house design team and designed to be perfect for use in public spaces, such as lounges and waiting rooms. It's also tested and approved as per EN 16139.
    Specifikace
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:1400 mm
      • Height:770 mm
      • Width:1500 mm
      • Depth:740 mm
      • Cord length:1450 mm
      • Composition:69% Polyurethane / 31% Cotton
      • Durability:500000 Md
      • Stand material:Tubular steel
      • Weight:34 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSofa-CLEAR-USB-Socket-2-5-Seater
    • Skupina výrobkůLounge and hallway
    • Skupina produktůSofas
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)770
    • Šířka (mm)1500
    • Hloubka (mm)740
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)34
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas