Publikovat produkty
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
    AJ Products

    Sofa LISA circular

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(31 recenze)
    • Plenty of space
    • Sleek design
    • Easy to clean

      Large circular sofa with a round backrest in the centre. The sofa consists of interconnected modules. It has durable upholstery and is ideal for common rooms, hallways and waiting rooms.
    Specifikace
      • Seat height:460 mm
      • Height:1000 mm
      • Diameter:2000 mm
      • Material:Synthetic leather
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Weight:70 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSofa-LISA-Circular
    • Skupina výrobkůLounge and hallway
    • Skupina produktůSofas
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2021-11-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)2000
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)70
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas

    Dostupnost regionu

    Evropa