Publikovat produkty
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
    AJ Products

    Sofa LISA semi-circular

    3.7 z 5 hvězdiček3.7(7 recenze)
    • Plenty of space
    • Sleek design
    • 100% polyester fabric

      Large sofa with a high backrest and two seating modules. The sofa has durable upholstery and is ideal for common rooms, hallways and waiting rooms.
    Specifikace
      • Seat height: 460 mm
      • Height: 1000 mm
      • Width: 2000 mm
      • Depth: 1000 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Stand colour: Silver
      • Stand colour code: RAL 9006
      • Stand material: Tubular steel
      • Shape: Half moon
      • Weight: 80 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSofa-LISA-semi-Circular
    • Skupina výrobkůLounge and hallway
    • Skupina produktůSofas
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2021-11-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)2000
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)80
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas

    Dostupnost regionu

    Evropa