Publikovat produkty
Standing desk QBUS 1400x800mm
AJ Products

Standing desk QBUS 1400x800mm

  • Three programmable heights
  • Ideal for small spaces
  • With anti-collision mechanism

Electrically height-adjustable desk with compact dimensions – perfect for smaller offices! The desk features a T-frame with an anti-collision mechanism that helps prevent crush injuries. The desk top is made of durable laminate.

Specifikace
    • Length:1400 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:25 mm
    • Maximum height:1270 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electrically adjustable
    • Minimum height:620 mm
    • Stroke length:650 mm
    • Table surface material:Laminate
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:125 kg
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:15 mins
    • Weight:48 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotastanding-desk-qbus-1400x800mm
  • Skupina výrobkůDesk
  • Skupina produktůOffice Desk
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-03-14
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)1400
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)48
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_59
  • Popis Uniclass 2015Office desks

Dostupnost regionu

Evropa
Ålandy
Albánie
Andorra
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Černá Hora
Česká republika
Chorvatsko
Dánsko
Estonsko
Faerské ostrovy
Finsko
Francie
Gibraltar
Guernsey
Irsko
Island
Itálie
Jan Mayen
Jersey
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Moldavsko
Monako
Německo
Nizozemsko
Norsko
ostrov Man
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Řecko
Rumunsko
Rusko
San Marino
Severní Makedonie
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Srbsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Vatikán
Velká Británie