Publikovat produkty
Standing desk QBUS 1800x800mm
AJ Products

Standing desk QBUS 1800x800mm

  • Three programmable heights
  • Ideal for small spaces
  • With anti-collision mechanism

Electrically height-adjustable desk with compact dimensions – perfect for smaller offices! The desk features a T-frame with an anti-collision mechanism that helps prevent crush injuries. The desk top is made of durable laminate.

Specifikace
    • Length:1800 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:25 mm
    • Maximum height:1270 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electrically adjustable
    • Minimum height:620 mm
    • Stroke length:650 mm
    • Table surface material:Laminate
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:125 kg
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:15 mins
    • Weight:53 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotastanding-desk-qbus-1800x800mm
  • Skupina výrobkůDesk
  • Skupina produktůOffice Desk
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-03-14
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)1800
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)53
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_59
  • Popis Uniclass 2015Office desks