Publikovat produkty
Stanley High
AJ Products

Stanley High

3.7 z 5 hvězdiček3.7(19 recenze)
  • Synchronous mechanism
  • Adjustable lumbar support
  • Breathable mesh back

Office chair in stylish and breathable mesh design that will be a stylish feature in your office. The seat is upholstered in fire-retardant fabric and the mesh back provides comfortable airflow throughout your day. The chair has adjustable lumbar support for extra comfort.

Specifikace
  • Seat height:430-580 mm

    Seat depth:460 mm

    Seat width:490 mm

    Backrest height:500 mm

    Composition:100% Polyester Trevira CS

    Durability:100000 Md

    Seat colour:Black

    Seat material:Fabric

    Backrest material:Mesh

    Mechanism:Synchronous

    Recommended seat time:8 h

    Armrests:Yes

    Load capacity:120 kg

    Wheel type:Easy-roll castors

    Star base:Black plastic

    Adjustable lumbar support:Yes

    Weight:18,5 kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaStanley-High-Office-chair
  • Skupina výrobkůOffice Chairs
  • Skupina produktůOffice chairs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-07-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1100
  • Šířka (mm)490
  • Hloubka (mm)460
Související
  • Hlavní materiálTkanina
  • Vedlejší materiálPlast
  • Čistá hmotnost (kg)18.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
  • Popis Uniclass 2015Office chairs

Dostupnost regionu

Evropa