Publikovat produkty
Stirling
Stirling
Stirling
Stirling
Stirling
    AJ Products

    Stirling

    4.1 z 5 hvězdiček4.1(8 recenze)
    • Adjustable headrest
    • Adjustable armrests
    • Synchronous mechanism

    Comfortable chair with a high back that will be a smart feature in the office. The chair has a synchronous mechanism that is lockable in four positions. The back and headrest are adjustable in height and the armrests can be adjusted in both height and width.

    Specifikace
    • Seat height:470-545 mm

      Seat depth:500 mm

      Seat width:500 mm

      Backrest height:580-670 mm

      Colour:BlackMaterial:Fabric

      Durability:100000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Aluminium

      Weight:27,3 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaStirling-Office-chair
    • Skupina výrobkůOffice Chairs
    • Skupina produktůOffice chairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1100
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálHliník
    • Čistá hmotnost (kg)27.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Popis Uniclass 2015Office chairs

    Dostupnost regionu

    Evropa