Publikovat produkty
OFF THE GRID FOR GRIDS
OFF THE GRID FOR GRIDS
    Akustikmiljö
    Archivovány

    OFF THE GRID FOR GRIDS

    With OFF THE GRID uspended from the ceiling, your room will get an extra design feature. Add an eye-catching detail to the room and suspend an OFF THE GRID from the ceiling. Add TILES EcoSUND for a sound-absorbing effect and combine with lamps and plants from our lighting and plant range. The wire grid is made of 5 mm thick steel and available in silver or brass and in two different sizes.
    Specifikace
    • OFF THE GRID is manufactured in the standard formats 1200x600x50 mm and 1200x1800x50 mm to fit our sound absorbers to be placed in the suspended grid. OFF THE GRID is available in silver and brass.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaOFF-THE-GRID-FOR-GRIDS
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůWall- and Ceiling acoustics
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Akustika
    • Klasifikace IFCNábytek