Publikovat produkty
Sound Off Cloud
Sound Off Cloud
    Akustikmiljö
    Archivovány

    Sound Off Cloud

    Cloud shaped, effective sound absorbent for mouting on the ceiling. Can be chosen in raw EcoSUND or dressed in textile.
    Specifikace
      • Thickness 50 mm.
      • Material: sound absorbing EcoSUND; available in several colours.
      • Can be dressed in colours from textile Hush.
      • With our without LED lamps.
      • 5 pcs wires (2 m) with loop and adjustable hook included.
      • Mount for ceiling is bought separately.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasound-off-cloud
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůWall and Ceiling Acoustics
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-10-14
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)50
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství