Publikovat produkty
Storyboard EcoSUND®
Storyboard EcoSUND®
    Akustikmiljö
    Archivovány

    Storyboard EcoSUND®

    The bulletin board for your documents. Attach documents with pins or magnets. All absorbents are 50 mm thick for good sound absorption and are made from our unique core material EcoSUND.
    Specifikace
    • Specification text

      Sound absorbing notice board with integrated magnetic metal rail for wall mounting. Core material EcoSUND. Pinnable.

      Total thickness: 50 mm. Measurements: W. 1600 H. 1200. For customized measurements, contact Götessons.

      Dressed in both sides with: Hush (only alternative), colour xx. Frame available in white and black. Ordered separately.

       

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption, SS 25269 and Absorption factor: alfa 0,90-0,95

      Fire class B-s1:d0

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastoryboard
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůWall and Ceiling Acoustics
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1200
    • Šířka (mm)1600
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Vedlejší materiálPolyester
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Akustika
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS