Publikovat produkty
Tell-Us EcoSUND®
Akustikmiljö
Archivovány

Tell-Us EcoSUND®

3.2 z 5 hvězdiček3.2(6 recenze)
Tell-Us improves the acoustics and enhances the interior design with its 3D effect. The sound absorbent is made of our unique core material EcoSUND. Tell-Us is as standard available with a black or a white frame and can be ordered with textile Hush from Gabriel. The textile is selected for its ability to allow the sound pass through to the acoustic panel to achieve maximum sound absorption.
Specifikace
  • Specification text

    Sound absorbing wall absorbent with cut out world map, made of EcoSUND. Pinnable.

    Total thickness: 50 mm. Measurements: W. 1600 H. 1200. For customized measurements, contact Götessons.

    Dressed on both sides with Hush: e.g. Hush 560 (60155). Frame available in white and black.

     

    Certificate (valid 2019-06-03):

    ISO 354 Absorption, SS 25269 and Absorption factor alfa 0,90-0,95

    Fire class: tested according to B-s1, d0

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatell-us
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůWall and Ceiling Acoustics
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1200
  • Šířka (mm)1600
  • Hloubka (mm)50
Související
  • Hlavní materiálPolyester
  • Vedlejší materiálPolyester
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Akustika
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS