Publikovat produkty
Sanitario one piece maui blanco

Sanitario one piece maui blanco

Sanitario una pieza, bajo consumo de agua dual (3/6 Litros), con capacidad de desagüe de 400 gramos, además de un moderno sistema de accionamiento con botón push ergonómico. Material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota135040504
  • Skupina výrobkůLinea sanitaria
  • Skupina produktůSanitario
  • Datum zveřejnění2020-12-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)410
  • Šířka (mm)590
  • Hloubka (mm)690
Související
  • Hlavní materiálPorcelán
  • Vedlejší materiálPorcelán
  • Navrženo vČína
  • Vyrobeno vČína

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika