Publikovat produkty
Sanitario one piece mallorca blanco

Sanitario one piece mallorca blanco

Sanitario una pieza, con consumo de agua de dual (3/6 Litros), permite mejor lavado de la taza eliminado gérmenes, con capacidad de desagüe de 550 gramos. Material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota135040505
  • Skupina výrobkůLinea sanitaria
  • Skupina produktůSanitario
  • Datum zveřejnění2020-12-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)385
  • Šířka (mm)720
  • Hloubka (mm)740
Související
  • Hlavní materiálPorcelán
  • Vedlejší materiálPorcelán
  • Navrženo vČína
  • Vyrobeno vČína

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika