Publikovat produkty
Stone Concreto White  61 X 122 cm

Stone Concreto White 61 X 122 cm

Este novedoso material se obtiene a partir de bloques seleccionados de pizarras, cuarcitas, mármoles y areniscas, a los cuáles se aplica una capa de fibra de vidrio y resina en la capa superior del bloque; posteriormente se desprende y extrae la capa de piedra. La fibra de vidrio y la resina quedan en la cara posterior de la lámina extraída aportando resistencia y flexibilidad a cada pieza.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota135041836
  • Skupina výrobkůCeramic tiles
  • Skupina produktůMarble finish
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-02-13
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)610
  • Hloubka (mm)1220
Související
  • Hlavní materiálMramor
  • Vedlejší materiálMramor
  • Navrženo vKolumbie
  • Vyrobeno vKolumbie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Stavební materiály

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika