Publikovat produkty
 Lavamanos Andes Blanco

Lavamanos Andes Blanco

3.9 z 5 hvězdiček3.9(28 recenze)
Lavamanos de colgar con diseño tradicional optimizando espacios. apto para pedestal universal se vende por separado. Material porcelana sanitaria. alta resistencia al rayado. fácil de limpiar.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota135043190
  • Skupina výrobkůLinea sanitaria
  • Skupina produktůLavamanos
  • Datum zveřejnění2020-12-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)176
  • Šířka (mm)423
  • Hloubka (mm)390
Související
  • Hlavní materiálPorcelán
  • Vedlejší materiálPorcelán
  • Navrženo vEkvádor
  • Vyrobeno vEkvádor
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika
Ekvádor
Spojené státy americké
Kolumbie