Publikovat produkty
Sanitario one piece madrid blanco

Sanitario one piece madrid blanco

Sanitario de una pieza, con consumo de agua de 3.5/5 Litros. La capacidad del tanque es de 9-10 Litros y de desagüe es de 700 gramos, trampa cerrada en la base que facilita la limpieza del sanitario. . Material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota135043660
  • Skupina výrobkůLinea sanitaria
  • Skupina produktůSanitario
  • Datum zveřejnění2020-12-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)390
  • Šířka (mm)750
  • Hloubka (mm)700
Související
  • Hlavní materiálPorcelán
  • Vedlejší materiálPorcelán
  • Navrženo vČína
  • Vyrobeno vČína

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika
Ekvádor
Spojené státy americké
Kolumbie