Publikovat produkty
Porcelanato porceflex arena br 600 X 1200
Porcelanato porceflex arena br 600 X 1200
Porcelanato porceflex arena br 600 X 1200

    Porcelanato porceflex arena br 600 X 1200

    Porceflex es nuestra nueva colección de porcelanato 60x120cm, con 5mm de espesor. Flexible y resistente, para espacios con mucha personalidad. Sus 5mm de espesor, hacen de Porceflex un producto fácil de manejar, técnicamente resistente y visualme.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota135050546
    • Skupina výrobkůCeramic tiles
    • Skupina produktůNatural stone finish
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-13
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Vedlejší materiálPorcelán
    • Navrženo vKolumbie
    • Vyrobeno vKolumbie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika