Publikovat produkty
Porcelanato porceflex statuario blanco BR 600 X 1200 mm
Porcelanato porceflex statuario blanco BR 600 X 1200 mm
Porcelanato porceflex statuario blanco BR 600 X 1200 mm
Porcelanato porceflex statuario blanco BR 600 X 1200 mm
Porcelanato porceflex statuario blanco BR 600 X 1200 mm

    Porcelanato porceflex statuario blanco BR 600 X 1200 mm

    Porceflex es nuestra nueva colección de porcelanato 60x120cm, con 5mm de espesor. Flexible y resistente, para espacios con mucha personalidad. Sus 5mm de espesor, hacen de Porceflex un producto fácil de manejar, técnicamente resistente y visualme

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota135050547
    • Skupina výrobkůCeramic tiles
    • Skupina produktůMarble finish
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-13
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Vedlejší materiálPorcelán
    • Navrženo vKolumbie
    • Vyrobeno vKolumbie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika
    Ekvádor
    Spojené státy americké
    Kolumbie