Publikovat produkty
Esquinera rojo 15 x 31 cm

Esquinera rojo 15 x 31 cm

Los acabados definen la calidad en la terminación de los espacios, contamos con el portafolio mas completo de piezas especiales de Gres para cubrir las necesidades específicas de cada espacio: remates, perfiles, esquinas, angulos rectos, pasos de escalera, etc.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota225000344
  • Skupina výrobkůQuarry special pieces
  • Skupina produktůQuarry inside corner
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)30
  • Šířka (mm)150
  • Hloubka (mm)12
Související
  • Hlavní materiálŠamot
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vKolumbie
  • Vyrobeno vKolumbie

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika