Publikovat produkty
Sahara Sand Outside Cove Base 245

Sahara Sand Outside Cove Base 245

The finishes define the quality in the completion of the spaces. We have the most complete portfolio of special stoneware pieces to cover the specific needs of each space: auctions, profiles, corners, right angles, stair steps, etc.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota225000448
  • Skupina výrobkůQuarry special pieces
  • Skupina produktůQuarry outside cove base 245MM
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)74
  • Šířka (mm)245
  • Hloubka (mm)12
Související
  • Hlavní materiálŠamot
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vKolumbie
  • Vyrobeno vKolumbie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika