Publikovat produkty
Spanish Red Inside Cove Base 245

Spanish Red Inside Cove Base 245

The finishes define the quality in the completion of the spaces. We have the most complete portfolio of special stoneware pieces to cover the specific needs of each space: auctions, profiles, corners, right angles, stair steps, etc.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota225000463
  • Skupina výrobkůQuarry special pieces
  • Skupina produktůQuarry inside cove base 24.5
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)74
  • Šířka (mm)245
  • Hloubka (mm)12
Související
  • Hlavní materiálŠamot
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vKolumbie
  • Vyrobeno vKolumbie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika