Publikovat produkty
Terrazo P5  400x400x29 mm

Terrazo P5 400x400x29 mm

Our pre-polished Terrazzo tiles are ideal for spaces such as terraces, balconies or outdoor squares. They not only contribute to the design of the space but also provide an ideal support against slipping. They self-manage the dirt typical of these spaces through their indentations, remaining as new over time.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota225017259
  • Skupina výrobkůTerrazo
  • Skupina produktůTerrazo
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)28
Související
  • Hlavní materiálCementová báze
  • Vedlejší materiálCementová báze
  • Navrženo vKolumbie
  • Vyrobeno vKolumbie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Tiles

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika
Ekvádor
Spojené státy americké
Kolumbie