Publikovat produkty
 Hexagon terrazo dark gray  Side 200 mm
 Hexagon terrazo dark gray  Side 200 mm

    Hexagon terrazo dark gray Side 200 mm

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(5 recenze)
    Our pre-polished Terrazzo tiles are ideal for spaces such as terraces, balconies or outdoor squares. They not only contribute to the design of the space but also provide an ideal support against slipping. They self-manage the dirt typical of these spaces through their indentations, remaining as new over time.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota225019914
    • Skupina výrobkůTerrazo
    • Skupina produktůTerrazo
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)28
    Související
    • Hlavní materiálCementová báze
    • Vedlejší materiálCementová báze
    • Navrženo vKolumbie
    • Vyrobeno vKolumbie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Tiles

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika
    Ekvádor
    Spojené státy americké
    Kolumbie