Publikovat produkty
Cerámica Oxford

Cerámica Oxford

Cerámica en diferentes formatos ideal para interiores en pisos y paredes, exteriores en

pisos, con alta resistencia al deslizamiento. Diseño tipo piedra en tecnología RealHD, lo

que permite tener todos los atributos de diseño de la naturaleza plasmados en la cerámica

para ambientes elegantes y confortables.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota225023902
  • Skupina výrobkůCeramic tiles
  • Skupina produktůNatural stone finish
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-02-27
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálKeramika
  • Navrženo vKolumbie
  • Vyrobeno vKolumbie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika