Publikovat produkty
cerámica madera nogal beige 15 x 60 cm

cerámica madera nogal beige 15 x 60 cm

Cerámica ideal para crear ambientes rústicos. Diseño tipo madera con tecnología RealHD, lo que permite tener todos los atributos de diseño de la madera con sus múltiples matices, vetas y nudos, para pisos en ambientes interiores.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota225026250
  • Skupina výrobkůTerrazo
  • Skupina produktůGran Terrazo
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-04-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)60
  • Šířka (mm)150
  • Hloubka (mm)9
Související
  • Hlavní materiálCementová báze
  • Vedlejší materiálCementová báze
  • Navrženo vKolumbie
  • Vyrobeno vKolumbie

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika
Ekvádor
Spojené státy americké
Kolumbie