Publikovat produkty
Gran terrazo pizarra

Gran terrazo pizarra

Gran Terrazo Pizarra es un material con altos estandares de calidad que complementara perfectamente e tus espacios y se vera increibl en tus ambientes exteriore, con nuestros terrazos tienes multiples opciones para tus proyectos. Producto sujeto a un minimo de venta de 500M2
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota225026592
  • Skupina výrobkůTerrazo
  • Skupina produktůNatural stone finish
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-11-07
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálCementová báze
  • Vedlejší materiálCementová báze
  • Navrženo vKolumbie
  • Vyrobeno vKolumbie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály