Publikovat produkty
Tayrona colors pacifico 400 x 400 mm
Tayrona colors pacifico 400 x 400 mm

    Tayrona colors pacifico 400 x 400 mm

    La Nueva piedra Tayrona con excelente coeficiente de deslizamiento, coeficiente de

    temperatura baja y adaptando a colores en tendencia

    Specifikace
    • La Nueva piedra Tayrona con excelente coeficiente de deslizamiento, coeficiente de

      temperatura baja y adaptando a colores en tendencia

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota225027514
    • Skupina výrobkůQuarry tile
    • Skupina produktůQuarry tile
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-12
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálCementová báze
    • Vedlejší materiálCementová báze
    • Navrženo vKolumbie
    • Vyrobeno vKolumbie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika
    Ekvádor
    Spojené státy americké
    Kolumbie