Publikovat produkty
Ceramica nube sepia 150 x 600 mm
Ceramica nube sepia 150 x 600 mm
Ceramica nube sepia 150 x 600 mm

    Ceramica nube sepia 150 x 600 mm

    La serie nube es el resultado de un proceso creativo que busca capturar la apariencia y

    la estética del cemento con una paleta de colores neutros

    Specifikace
    • La serie nube es el resultado de un proceso creativo que busca capturar la apariencia y

      la estética del cemento con una paleta de colores neutros

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota225027819
    • Skupina výrobkůCeramic tiles
    • Skupina produktůSolid finish
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-28
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)150
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálKeramika
    • Navrženo vKolumbie
    • Vyrobeno vKolumbie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Stavební materiály

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika