Publikovat produkty
Cerámica lombarda 430x900
Cerámica lombarda 430x900
Cerámica lombarda 430x900
Cerámica lombarda 430x900

    Cerámica lombarda 430x900

    Es una cerámica que da la bienvenida a la amplitud con diseños de tendencia, mas

    sostenibles, ideal para espacios internos y exteriores, hiper realismo en su diseño y

    mayor nitidez en detalles, con alta resistencia al desgaste y lo rayones.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota225028392
    • Skupina výrobkůCeramic tiles
    • Skupina produktůSolid finish
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-06-06
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)430
    • Hloubka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálKeramika
    • Navrženo vKolumbie
    • Vyrobeno vKolumbie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika