Publikovat produkty
Cerámica oregon cotto 430x900mm

Cerámica oregon cotto 430x900mm

Es una cerámica que da la bienvenida a la amplitud con diseños de tendencia, mas

sostenibles, ideal para espacios internos y exteriores, hiper realismo en su diseño y

mayor nitidez en detalles, con alta resistencia al desgaste y lo rayones.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota225028400
  • Skupina výrobkůCeramic tiles
  • Skupina produktůNatural stone finish
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-06
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)430
  • Hloubka (mm)900
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálKeramika
  • Navrženo vKolumbie
  • Vyrobeno vKolumbie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika
Ekvádor
Spojené státy americké
Kolumbie