Publikovat produkty
Arena seat Comfort Auto
Arena seat Comfort Auto
Arena seat Comfort Auto

    Arena seat Comfort Auto

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)

    Stadium Comfort Auto is a comfortable seat, perfect for sports and activity halls. Visitors are welcomed by a compact and stable seating solution with generous legroom to the seats in front. In addition, it is easy to maintain and the upholstery can be replaced quickly and smoothly.

    Specifikace
    • The upholstery, manufactured by Nevotex, has a durability rating of at least 100,000 Martindale cycles. The padding is made of fire-retardant cold foam. Thanks to a counterweight mechanism, the backrest folds up and down completely automatically.


      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaStadion-Comfort-Auto
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2023-06-12
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálKov
      • Vedlejší materiálPřekližka
      • Navrženo vŠvédsko
      • Vyrobeno vŠvédsko
      Klasifikace
      • Kategorie objektu BIMSport a rekreace - Sedadla pro stadióny
      • Klasifikace IFCObjekt
      • Kód Uniclass 2015Ac_40_65_05
      • Popis Uniclass 2015Audience seating
      • Kód CSI MasterFormat 201412 52 00
      • Název CSI MasterFormat 2014Seating
      • Číslo OmniClass23-21 29 23 11
      • Název OmniClassFixed Stadium Seating

      Dostupnost regionu

      Evropa