Publikovat produkty
433 | 435 Meetingframe Lounge 52
433 | 435 Meetingframe Lounge 52
    Alias

    433 | 435 Meetingframe Lounge 52

    433 Meetinframe Lounge 52: self adjusting swivel with 4-star base with glides and tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profile and die-cast aluminium elements; seat and back in fire retardant PVC covered polyester mesh, Camira and Kvadrat fabric or in Pelle Frau leather.

    435 Meetingframe Lounge 52: self adjusting swivel with 4-star base with glides and tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profile and die-cast aluminium elements; seat and back in fire retardant PVC covered polyester mesh, Camira and Kvadrat fabric or in Pelle Frau leather.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota433_435_Meetingframe_lounge_52
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůOffice Chair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-10-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)810
    • Šířka (mm)770
    • Hloubka (mm)770
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Popis Uniclass 2015Office chairs
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Office Seating

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika