Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

807_Slim Conference medium Chair

Číslo položky: 807-Slim-Conference-medium
Výrobce: Alias Design
Kategorie produktu: Chair
Skupina produktu: Slim
Datum publikování: 2017-05-25
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (8)
Chair with height adjustable, 4-star swivel base and tilt mechanism (or fixed). Structure made of die cast aluminium stove enamelled, polished or chromed. Seat shell made of printed polyurethane and metal frame, with back side made of plastic material, lacquered or covered with Camira® or Kvadrat® fabric or leather Pelle Frau®.


Materiál hlavní: Aluminium
Sekundární materiál:
Navrženo: Italy
Vyrobeno: Italy

BIMobject kategorie: Nábytek - Židle Kancelářské
IFC klasifikace: Furniture
Uniclass 1.4 Kód: L853
Uniclass 1.4 Popis: Office furniture
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-12-57
Uniclass 2.0 Popis: Office Chairs
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_50_12_57
Uniclass 2015 Popis: Office chairs
NBS Reference Kód: 35-12-57
NBS Reference Popis: Office Chairs
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Chairs
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
Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands
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
Furniture - Office Chairs

Název Hodnota
Depth 730 mm
Height 1202 mm — 1120 mm
Width 430 mm

BIMobject®