Publikovat produkty
817_Slim Lounge high chair
817_Slim Lounge high chair
    Alias

    817_Slim Lounge high chair

    Self adjusting swivel base chair with 4-star. Structure made of die cast aluminium stove enamelled, polished or chromed. Seat shell made of printed polyurethane and metal frame, with back side made of plastic material, lacquered or covered with Camira® or Kvadrat® fabric or leather Pelle Frau®.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota817-Slim-Lounge-high
    • Skupina výrobkůChair
    • Skupina produktůSlim
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Popis Uniclass 2015Office chairs
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Chairs

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika