Publikovat produkty
865 Eleven High Back
Alias

865 Eleven High Back

One-seater sofa with die-cast aluminium legs and steel frame. Seat cushion, back and arms in polyurethane covered with fabric. Panels covered with fabric.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeleven-highback_865
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůupholstered
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-10-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1400
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)750
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Kód CSI UniFormat IIE2020
  • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika
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
Podobné produkty