Publikovat produkty
Allseating Inertia Height Adjustable Stool
Allseating Inertia Height Adjustable Stool
    Allseating

    Allseating Inertia Height Adjustable Stool

    With a square, modern shape, silver accents and a thin profile, Inertia Upholstered provides maximum comfort, support and sleek design.

    FEATURES

    Fully upholstered seat and back with composite base and 8" cylinder

    As Featured on Amazon.com

    #Allseating #ModernChair #InertiaSeriesChair

    Specifikace
    • DIMENSIONS

       

      Overall: 38.5" - 45.5" H | 28" W | 28" D

      Seat: 20.25" - 27.75" H | 20" W | 19.5" D

      Back: 19" H | 19" W

      Model: 79019

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAllseating-Inertia-Height-Adjustable-Stool
    • Skupina výrobkůSeating
    • Skupina produktůStool
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle Kancelářské
    • Název UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Kód UNSPSC44
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Číslo OmniClass23-21 13 25
    • Název OmniClassOffice Equipment