Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Double Casement Window - Renovation installation - IN'ALPHA 80 - OF2

Číslo položky: INALPHA80-OF2PR
Výrobce: ALPHACAN
Kategorie produktu: In'Alpha80
Skupina produktu: Renovation
Datum publikování: 2018-06-05
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (3)
Created in 1985, ALPHACAN is a French manufacturer specialized in PVC profiles solutions.

The IN'ALPHA range proposes 80mm thick frames implementing patented and exclusive innovations for thermal, mechanical and acoustic requirements :
- Thermal : in-rebate thermal barrier, M series (PU foam) and extruded PVC foam ; Uw = 0.90 W/m²K
- Sound reduction : 39 db
- Mechanical : inline insertion of fiberglass strands - patented system

Color finish : 28 coated interior/exterior films (matte, metallic, wooden and veined looks)
Zen finish : 5 genuine wood essences (interior finish)
Skin décor finish: 7 exterior colors with frosted look

Option for one or two sidelights, a lower fixed pane or a transom (please contact us for dimensions)

Rebate mounting or total unmounting
Cover profiles 27, 40 and 60mm (30mm additional possibility)
Glazing thickness from 28 to 44mm (double or triple glazing)
Co-extruded sealings
PMR threshold
Tinted profiles (white, beige, grey)
Maximum asymmetrical dimensions : 1.40x2.30m - 1.80x2.10m
For tilt & turn and symmetrical options, please contact us


Materiál hlavní: PVC
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: France
Vyrobeno: France

BIMobject kategorie: Okna - Pantové otvírání
IFC klasifikace: Window
UNSPSC název: Windows
UNSPSC kód: 301716
Uniclass 1.4 Kód: L413
Uniclass 1.4 Popis: Windows
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-97
Uniclass 2.0 Popis: Windows
Uniclass 2015 Kód: EF_25_30
Uniclass 2015 Popis: Doors and windows
NBS Reference Kód: 59-97
NBS Reference Popis: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
Číslo OmniClass: 23-17 13 00
Název OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Hinge

Název Hodnota
Air Infiltration A*4
Colour Exterior Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black ; Wood ; Metal
Colour Interior Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black ; Wood ; Metal
Depth 70 mm
Fabrication Method Welding
Frame Material PVC
Frame Thickness 70 mm
Glazing Type Double ; Triple
Height 1250 mm — 2300 mm
R Value 33 — 47
Static Water Pressure E*8
Thermal Transmittance 0.89 — 1.5
Width 1200 mm — 1800 mm

BIMobject®