Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Double Casement Window - Block frame installation - IN'ALPHA 80 - OF2

Číslo položky: INALPHA80-OF2PT
Výrobce: ALPHACAN
Kategorie produktu: In'Alpha80
Skupina produktu: Neuf
Datum publikování: 2018-06-05
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (3)
Created in 1985, ALPHACAN is a French manufacturer specialized in PVC profiles solutions.

The IN'ALPHA range proposes 80mm thick frames implementing patented and exclusive innovations for thermal, mechanical and acoustic requirements :
- Thermal : in-rebate thermal barrier, M series (PU foam) and extruded PVC foam ; Uw = 0.87 W/m²K
- Sound reduction : 39 db
- Mechanical : inline insertion of fiberglass strands - patented system

Color finish : 28 coated interior/exterior films (matte, metallic, wooden and veined looks)
Zen finish : 5 genuine wood essences (interior finish)
Skin décor finish: 7 exterior colors with frosted look

Option for one or two sidelights, a lower fixed pane or a transom (please contact us for dimensions)

Glazing thickness from 28 to 44mm (double or triple glazing)
Co-extruded sealings
PMR threshold
Tinted profiles (white, beige, grey)
Maximum dimensions - 1.40 x 2.30m - 1.80 x 2.10m
For tilt & turn and symmetrical options, please contact us


Materiál hlavní: PVC
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: France
Vyrobeno: France

BIMobject kategorie: Okna - Pantové otvírání
IFC klasifikace: Window
UNSPSC název: Windows
UNSPSC kód: 301716
Uniclass 1.4 Kód: L413
Uniclass 1.4 Popis: Windows
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-97
Uniclass 2.0 Popis: Windows
Uniclass 2015 Kód: EF_25_30
Uniclass 2015 Popis: Doors and windows
NBS Reference Kód: 59-97
NBS Reference Popis: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
Číslo OmniClass: 23-17 13 00
Název OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Hinge

Název Hodnota
Air Infiltration A*4
Colour Exterior Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black ; Wood ; Metal
Colour Interior Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black ; Wood ; Metal
Depth 70 mm
Fabrication Method Welding
Frame Material PVC
Frame Thickness 70 mm
Glazing Type Double ; Triple
Height 1250 mm — 2300 mm
R Value 33 — 47
Static Water Pressure E*8
Thermal Transmittance 0.89 — 1.5
Width 1200 mm — 1800 mm

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny