Publikovat produkty
SSG-313H3AL-812BLK - Pipe Style for Asphalt Shingle
SSG-313H3AL-812BLK - Pipe Style for Asphalt Shingle

    SSG-313H3AL-812BLK - Pipe Style for Asphalt Shingle

    The SSG-313H3AL-812BLK Pipe-Style Snow Guard is a direct-to-deck system designed to provide solar snow management on new or existing Composition (Asphalt) Shingle roofs, particularly when used in conjunction with solar panels. This specific model utilizes a matte black 8” x 12” aluminum flashing with an integrated EPDM bushing to create a watertight compression seal when installed into roof rafters. The aluminum bracket comes in a three-pipe configuration, accepts 1” OD pipe (tubing), and is compatible with optional Ice Flags and Ice Screens.

    Roof Types

    • Solar Panels
    • Asphalt Shingles

    Available Materials

    • Aluminum (AL)
    • Brass (BR)

    Available Finishes

    • Mill Finish
    • Powder Coating (additional charge) using RAL TIGER Drylac® Exterior Colors

    For more information, please contact Alpine SnowGuards at info@alpinesnowguards.com or call 888-766-4273.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSSG-313H3AL-812BLK_-_Pipe_Style_for_Asphalt_Shingle
    • Skupina výrobkůSnow Guards
    • Skupina produktůPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)8
    • Šířka (palce)0.18
    • Hloubka (palce)6
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCRoofing accessories
    • Kód UNSPSC301516
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_16_05
    • Popis Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 72 53
    • Název CSI MasterFormat 2014Snow Guards
    • Číslo OmniClass23-13 41 21
    • Název OmniClassRoof Snow Guards