Publikovat produkty
Ejector pumps
Altech
Archivovány

Ejector pumps

This product is only available for the Swedish market. Altech Ejector pump is a newly developed pump with the best efficiency in the market. Used for pumping drinking water from drilled wells to permanent residents or second homes, as well as water community associations. The pump is silent with long service life and robust construction for minimal service needs. Can be mounted on all existing ejectors in the market. Note: Be careful not to connect the pump directly to the tap water system, but via a buffer tank such as a suitable membrane hydrophore / hydrophore.
Specifikace
  • This product is only available for the Swedish market. Models: E60 Engine power: 1.1 kW E80 Engine power: 1.5 kW E100 Engine power: 2.2 kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaEjektorpumpar
  • Skupina výrobkůPumps
  • Skupina produktůEjector pumps
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2016-08-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Čerpadla
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCDeepwell pumps
  • Kód UNSPSC40151547
  • Číslo OmniClass23-27 17 00
  • Název OmniClassPumps
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING