Publikovat produkty
Geotextile N3
Geotextile N3
Geotextile N3
Geotextile N3
    Altech
    Archivovány

    Geotextile N3

    Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
    Specifikace
    • Class: N3 Material: Polypropylene (PP) Dimensions: 3 x 120 m 5 x 110 m 6 x 110 m
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGeotextil_N3
    • Skupina výrobkůGeotextile
    • Skupina produktůNonwoven
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2016-11-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolypropylen
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCKonstrukční člen
    • Název UNSPSCFilter membranes
    • Kód UNSPSC40161507
    • Kód Uniclass 2015Pr_15_57_30
    • Popis Uniclass 2015Geomembranes
    • Číslo OmniClass23-11 15 11 15
    • Název OmniClassSheeting Geomembranes