Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
altech/products/1d832425-8ade-44d3-bd04-e5352be29da0
Domov
Kategorie
Stavební materiály
Voděodolné
Geotextile N5
Není k dispozici v Spojené státy
Altech
Sledovat
Archivovány
Geotextile N5
Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
Stahování není k dispozici (soubory archivovány)
Specifikace
Specifikace
Class: N5 Material: Polypropylene (PP) Dimension: 5 x 75 m
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
Geotextil_N5
Skupina výrobků
Geotextile
Skupina produktů
Nonwoven
Typ
Stavební Materiál
Datum zveřejnění
2016-11-15
Číslo vydání
1
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.dahl.se/store/dahl/mark---va-337755/04-markduk--geon%C3%A4t-och-isolering-337825/geotextil-366263/geotextil-366270/n%C3%A5lfilt-enligt-norgeospec-2002--altech?itemId=79130
Související
Související
Hlavní materiál
Polypropylen
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Stavební materiály - Voděodolné
Klasifikace IFC
Konstrukční člen
Název UNSPSC
Filter membranes
Kód UNSPSC
40161507
Kód Uniclass 2015
Pr_15_57_30
Popis Uniclass 2015
Geomembranes
Číslo OmniClass
23-11 15 11 15
Název OmniClass
Sheeting Geomembranes
Podobné produkty
DENIOS, Inc.
Pop-up Spill Barriers
Stáhnout
DENIOS, Inc.
Pop-up Flood Barriers
Stáhnout
Sika
CHOVATEK PROFESIONAL
Stáhnout
DÖRKEN
DELTA®-TERRAXX - Drainage layer 9mm
Stáhnout
DOYMA GmbH & Co
Quadro-Secura® multi-compartment building owner’s package All inclusive for buildings without basements
4.3
(
8
)
Stáhnout
GENERAL MEMBRANE
N.E.W. Hanging Garden
Stáhnout