Publikovat produkty
Balancing valve
Balancing valve
Balancing valve
    Altech
    Archivovány

    Balancing valve

    This product is only available for the Swedish market. Altech Flow Balancing valve can be used for the adjustment of heating, cooling, solar and heat pump systems, both for residential and commercial installations. It has several installation options as well as a thorough flow setting and shutdown function, including rotatable flow scale with indication of the current flow. Available with female thread or compression fitting.
    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market. Dimensions: DN20-DN50 Connection type: Compression fitting or female thread
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaInjusteringsventiler
    • Skupina výrobkůValves
    • Skupina produktůBalancing valves
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2016-08-09
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCValves
    • Kód UNSPSC401416
    • Číslo OmniClass23-27 31 13
    • Název OmniClassBalancing Valves